Lattialämmityksen säätimet, Danfoss Icon, Toistin, 230.0 V, Kanavien lukumäärä: 0, Pistotulpallinen

088U1102

LVI: 4364042

Danfoss Icon Toistin, Johdotettu 24V

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.256 Kg
Nettopaino 0.095 Kg
Volume 2.632 Liter
EAN 5702425147098

 

Asennus Pistotulpallinen
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon Toistin
IP-suojausluokka IP 20
Kanavien lukumäärä 0
Langaton yhteys (m) [Maks.] 35 m
Liitännät Johdotettu 24V
LV-säätimen tyyppi Toistin
Lähetystaajuus [MHz] 868.6 MHz
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sopii kytkinkehyksiin Ei
Sovellus ohjaus poissa käytöstä Kyllä
Syöttöjännite (V) 230 V
Tuoteryhmä Floor Heating Controls
Tyyppi Danfoss Icon
UNSPSC-KOODI 40101830

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality