Paine-erokytkimet

Näyttää 41 tuotetta

017D001366

Paine-erokytkin, RT262A

Eroalue paineen asetusalue [bar]: 0.10 - 1.50, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: M, Paineliitäntäkoko: 12 x 1.5, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 11.0

017D001466

Paine-erokytkin, RT260A

Eroalue paineen asetusalue [bar]: 0.50 - 4.00, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: M, Paineliitäntäkoko: 12 x 1.5, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22.0

017D001566

Paine-erokytkin, RT260A

Eroalue paineen asetusalue [bar]: 0.50 - 6.00, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: M, Paineliitäntäkoko: 12 x 1.5, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 42.0

017D002166

Paine-erokytkin, RT260A

Eroalue paineen asetusalue [bar]: 0.50 - 4.00, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22.0

017D002266

Paine-erokytkin, RT260A

Eroalue paineen asetusalue [bar]: 0.50 - 4.00, Palautustoiminto: Manuaalinen maks., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Kotelointiluokka IP: IP54, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22.0

017D002366

Paine-erokytkin, RT260A

Eroalue paineen asetusalue [bar]: 0.50 - 6.00, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 42.0

017D002466

Paine-erokytkin, RT260A

Eroalue paineen asetusalue [bar]: 1.50 - 11.00, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 42.0

017D002566

Paine-erokytkin, RT262A

Eroalue paineen asetusalue [bar]: 0.10 - 1.50, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 11.0

017D002766

Paine-erokytkin, RT262A

Eroalue paineen asetusalue [bar]: 0.00 - 0.30, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 11.0

017D003066

Paine-erokytkin, RT262AE

Eroalue paineen asetusalue [bar]: 0.10 - 1.50, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 11.0

Näytä: