Lisa garantii
Toode lisati ostukorvi
181B0273 lisati ostukorvi
Palun valige allolevast loendist garantii, et seda oma ajamile rakendada. Pidage meeles, et saate valida ainult ühe garantii ja kui teil on mitu ajamit, lisatakse igale ajamile sama garantii. Pange tähele, et pärast garantii lisamist ei saa te oma ajamite arvu muuta.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Kahjuks ei leidnud me teie tootele pikendatud garantii valikuid.
Palun proovige hiljem uuesti või võtke lisaabi saamiseks ühendust meie klienditeenindusega.
Palun proovige hiljem uuesti või võtke lisaabi saamiseks ühendust meie klienditeenindusega.
Kustuta nimekiri
Kustuta tooted
Muuda nimetus
Loo uus nimekiri
Kopeeri tooted
Pikendage aegumiskuupäeva
Muuda märkust
Lisa märkus
Olete kustutamas nimekirja mis võib sisaldada tooteid. Antud toimingut ei saa taastada.
Oled kustutamas tooteid nimekirjast. Antud toimingut ei saa taastada.
Tootenimekirja aegumiskuupäeva on pikendatud 90 päeva võrra
DUT-0034-6-2-P, Du/dt 34A 690V IP21
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
DUT-0034-6-2-P, Du/dt 34A 690V IP21
181B0273
DUT-0034-6-2-P
dU/dt filter for VACON NX.
Voltage: 200 V - 690 V
Continuous current: 34 A
Max output frequency: 70 Hz without derating / 320 Hz with derating
Max switching frequency fs : 3,6 kHz @ 200V - 500V, 1,5 kHz @ 525 V - 690V
Typical losses: 85 W
Degree of protection: IP21
Dimensions H x W x D: 265 x 195 x 145 mm
Weight: 8,6 kg