Solenoid operated valves, VDHT BL4 HP 1-1 NC, Industrial

180L1029

Pealevool [gpm] [Max]: 40.000, Pealevool [l/min] [max]: 150.00, Talitlusrõhk [barg] [max]: 210, Talitlusrõhk [psig] [max]: 3000, Ühendusstandard: BSP, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 1, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1

Toote üksikasjad

Brutokaal 9.768 Kilogram
Netokaal 8.776 Kilogram
Volume 22.23 Liter
EAN 5715162674017

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT BL4 HP 1 NC BSP N
In scope of WEEE and contain batteries No
Kolvi läbimõõt Ø [mm] 35 mm
Pealevool [gpm] [Max] 40 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 150 l/min
Rakendus Industrial
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 1
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 90 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 194 °F
Talitlusrõhk [barg] [max] 210 barg
Talitlusrõhk [psig] [max] 3000 psig
Toote kirjeldus Solenoid operated valves
Tooterühm Valve
Tüübinimetus VDHT BL4 HP 1-1 NC
Tüüp VDHT 2/2
UK RoHS compliance Out of scope
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 1
Ühendusstandard BSP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality