Solenoid operated valves, VDHT 3,5 MM NC, Industrial

180L1018

Pealevool [gpm] [Max]: 0.700, Pealevool [l/min] [max]: 5.00, Talitlusrõhk [barg] [max]: 30, Talitlusrõhk [psig] [max]: 435, Ühendusstandard: BSP

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.538 Kilogram
Netokaal 0.5 Kilogram
Volume 0.723 Liter
EAN 5715162496343

 

Avamisaeg [ms] [max] 200 ms
Avamisaeg [ms] [min] 100 ms
China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT 3.5 E 2/2 NC
Funktsioon NC
Hooldatav Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Korpuse materjal AISI 304
Materjali tüüp Neutral media
Osade programmi nimi VDH
Pealevool [gpm] [Max] 0.7 gal/min
Pealevool [gpm] [min] 0 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 5 l/min
Pealevool [l/min] [min] 0 l/min
Rakendus Industrial
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 1/4 in
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 90 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 194 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Sulgemisaeg [ms] [max] 200 ms
Sulgemisaeg [ms] [min] 100 ms
Talitlusrõhk [barg] [max] 30 barg
Talitlusrõhk [barg] [min] 0 barg
Talitlusrõhk [psig] [max] 435 psig
Talitlusrõhk [psig] [min] 0 psig
Tihendusmaterjal FKM
Toote kirjeldus Solenoid operated valves
Tooterühm Valve
Täiturmootori suurus [mm] 13.5 mm
Töö Direct
Tüübinimetus VDHT 3,5 MM NC
Tüüp VDHT 2/2
UK RoHS compliance Out of scope
Viiside arv 2/2
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 1/4 in
Ühenduse tüüp Keere
Ühendusstandard BSP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality