Solenoid operated valves, VDHT EA 3/4 NC, Industrial

180L1015

Pealevool [gpm] [Max]: 32.000, Pealevool [l/min] [max]: 120.00, Talitlusrõhk [barg] [max]: 140, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2000, Ühendusstandard: BSP

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.059 Kilogram
Netokaal 1.8 Kilogram
Volume 3.384 Liter
EAN 5715162674062

 

Avamisaeg [ms] [max] 700 ms
Avamisaeg [ms] [min] 500 ms
China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT 3/4 EA NC BSP N
Funktsioon NC
Hooldatav Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kolvi läbimõõt Ø [mm] 35 mm
Korpuse materjal AISI 304
Materjali tüüp Neutral media
Osade programmi nimi VDHT
Pealevool [gpm] [Max] 32 gal/min
Pealevool [gpm] [min] 0 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 120 l/min
Pealevool [l/min] [min] 0 l/min
Rakendus Industrial
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 3/4 in
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 90 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 194 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Sulgemisaeg [ms] [max] 1200 ms
Sulgemisaeg [ms] [min] 900 ms
Suund Nurgaga
Talitlusrõhk [barg] [max] 140 barg
Talitlusrõhk [barg] [min] 4 barg
Talitlusrõhk [psig] [max] 2000 psig
Talitlusrõhk [psig] [min] 51 psig
Tihendusmaterjal FKM
Toote kirjeldus Solenoid operated valves
Tooterühm Valve
Täiturmootori suurus [mm] 13.5 mm
Töö Pilot operated
Tüübinimetus VDHT EA 3/4 NC
Tüüp VDHT 2/2
UK RoHS compliance Out of scope
Viiside arv 2/2
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3/4 in
Ühenduse tüüp Keere
Ühendusstandard BSP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality