Solenoid operated valves, VDHT 30 EC NO, Industrial

180L0097

Pealevool [gpm] [Max]: 8.000, Pealevool [l/min] [max]: 30.00, Talitlusrõhk [barg] [max]: 160, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2400, Ühendusstandard: Cetop 3

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.004 Kilogram
Netokaal 0.94 Kilogram
Volume 1.651 Liter
EAN 5715162675229

 

Avamisaeg [ms] [max] 125 ms
Avamisaeg [ms] [min] 100 ms
China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT 30 EC3 NO BSP
Funktsioon NO
Hooldatav Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kolvi läbimõõt Ø [mm] 18 mm
Korpuse materjal AISI 304
Materjali tüüp Neutral media
Osade programmi nimi VDHT
Pealevool [gpm] [Max] 8 gal/min
Pealevool [gpm] [min] 0 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 30 l/min
Pealevool [l/min] [min] 0 l/min
Rakendus Industrial
REACHi kandidaatainete loend No
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 90 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 194 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Sulgemisaeg [ms] [max] 300 ms
Sulgemisaeg [ms] [min] 200 ms
Suund Manifold
Talitlusrõhk [barg] [max] 160 barg
Talitlusrõhk [barg] [min] 4 barg
Talitlusrõhk [psig] [max] 2400 psig
Talitlusrõhk [psig] [min] 51 psig
Tihendusmaterjal FKM
Toote kirjeldus Solenoid operated valves
Tooterühm Valve
Täiturmootori suurus [mm] 13.5 mm
Töö Pilot operated
Tüübinimetus VDHT 30 EC NO
Tüüp VDHT 2/2
UK RoHS compliance Out of scope
Viiside arv 2/2
Ühendusstandard Cetop 3

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality