APM 1,8

180F1100

Pealevool [l/min] [max]: 33.9, Vooluhulk [m3/h] [Max]: 2, Pealevool [gpm] [Max]: 9, Kiirus [rpm] [Max]: 345, Lubatud jõumoment [Nm] [max]: 11, Lubatud jõumoment [naela-jalga] [max]: 8

Toote üksikasjad

Brutokaal 9.139 Kilogram
Netokaal 8.29 Kilogram
Volume 6.053 Liter
EAN 5715162670187

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description APM 1.8 (9.4 CCM)
Helirõhutase [dB(A)] 77 dBA
Hooldatav Yes
Kiirus [rpm] [Max] 3450 rpm
Kiirus [rpm] [Min] 700 rpm
Korpuse materjal Duplex
Lubatud jõumoment [naela-jalga] [max] 8 lbf∙ft
Lubatud jõumoment [Nm] [max] 11 N-m
Nihe [cm³/p] 9.31 cm³/rev
Nihe [toll³/p] 0.57 in³/rev
Nimivõimsus [HP] 5.2
Nimivõimsus [kW] 3.9 kW
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x141
Pealevool [gpm] [Max] 9 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 33.9 l/min
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühendus, standardne BSPP
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 1/2 in
Sisendi ühenduse tüüp Keere
Sisendrõhk [barg] [max] 80 barg
Sisendrõhk [barg] [min] 10 barg
Sisendrõhk [psig] [max] 1160 psig
Sisendrõhk [psig] [min] 145 psig
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Suund CCW
Tihendusmaterjal NBR
Toote kirjeldus APM
Tooterühm Energy Recovery Device
Tühjenduskraani tüüp Thread
Tühjenduskraani ühendus, standardne Metric
Tühjenduskraani ühenduse mõõt (meetermõõdustik) M6
Tüübinimetus APM 1,8
Tüüp APM 1.8-2.9
UL evaluated Out of scope
Vooluhulk [m3/h] [Max] 2 m³/h
Väljavooluava ühendus, standardne BSPP
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3/4 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Keere
Väljundrõhk [barg] [max] 5 barg
Väljundrõhk [barg] [min] 1 barg
Väljundrõhk [psig] [max] 72 psig
Väljundrõhk [psig] [min] 8 psig
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min] 32 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality