Toote üksikasjad

Brutokaal 4.388 Kilogram
Netokaal 4.345 Kilogram
Volume 6.003 Liter
EAN 5715162670590

 

CE evaluated Out of scope
Description MAH 6.3CCW AXIAL PISTON MOTOR
In scope of WEEE and contain batteries No
Kiirus [rpm] [Max] 4000 rpm
Kiirus [rpm] [Min] 300 rpm
Nimivõimsus [kW] 5.2 kW
REACHi kandidaatainete loend No
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 3 °C
Starting torque at max pressure [Nm] 4 N-m
Toote kirjeldus MAH
Tooterühm Hydraulic motor
Tühjenduskraani ühenduse mõõt [tolli] 1/8 in
Tüübinimetus MAH 6.3 CCW
Tüüp MAH 4-6.3
UL evaluated Out of scope
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality