MAH 12.5 CCW

180F0004

Nimivõimsus [kW]: 7.8, Kiirus [rpm] [Min]: 300, Kiirus [rpm] [Max]: 4000, 13 N-m

Toote üksikasjad

Brutokaal 6.448 Kilogram
Netokaal 6.207 Kilogram
Volume 5.589 Liter
EAN 5715162670569

 

CE evaluated Out of scope
Description MAH 12.5 CCW AXIAL PISTON MOTOR
In scope of WEEE and contain batteries No
Kiirus [rpm] [Max] 4000 rpm
Kiirus [rpm] [Min] 300 rpm
Nimivõimsus [kW] 7.8 kW
REACHi kandidaatainete loend No
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 3 °C
Starting torque at max pressure [Nm] 13 N-m
Toote kirjeldus Hydraulic motors
Tooterühm Hydraulic motor
Tühjenduskraani ühenduse mõõt [tolli] 1/4 in
Tüübinimetus MAH 12.5 CCW
Tüüp MAH 10-12.5
UL evaluated Out of scope
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality