Ujukiga ventiil, HFI 060

148G3766

Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 100.0, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 50.0, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Suurim töörõhk [bar]: 25.0, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Netomaht [l]: 6.400

Toote üksikasjad

Brutokaal 38.4 Kilogram
Netokaal 31.5 Kilogram
Volume 104.632 Liter
EAN 5702428413336

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Hooldatav Ujukiga paisumisventiili varuosad
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategooria III
Klapi konstant 50.36
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Teras
Külmutusagensid R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Lisateave 2 ext conn. (drain/equaliz)
Netomaht [gal USA] 1.69 gal
Netomaht [l] 6.4 L
Nimivõimsus R717 [kW] 1200 kW
Nimivõimsus R717 [TR] 341 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
Nimivõimsuse tingimused [SI] R717: Temp. -10 - 35 °C
Otsiku suurus [mm] 60 mm
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Side branch 1 conn. size [in] 3/8
Side branch 2 conn. size [in] 1/2
Side branch Int/Ext External
Sisendi ühenduse mõõt [mm] 100 mm
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 4 in
Sisendi ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Suurim töörõhk [bar] 25 bar
Suurim töörõhk [psig] 363 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 80 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 176 °F
Toote kirjeldus Ujukiga ventiil
Toote nimetus Ujukiga ventiil
Tooterühm Liquid level regulating valves
Tootetarvikud Ujukiga paisumisventiili lisavarustus
Tüüp HFI 060
UK RoHS compliance Out of scope
Vedeliku mahuvahemik [gal USA] [max] 1.22 gal
Vedeliku mahuvahemik [gal USA] [min] 0.42 gal
Vedeliku mahuvahemik [l] [max] 4.6 L
Vedeliku mahuvahemik [l] [min] 1.6 L
Vedelikurühm 1
2
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm] 50 mm
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 2 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Värv Punakaspruun
Ühenduse materjal Teras
Ühendusstandard EN 10220
Ümbrise maht [gal USA] 2.17 gal
Ümbrise maht [l] 8.2 L

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality