Käega reguleeritav ventiil, REG-SB SS 20, Roostevaba teras

148B5390

Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 20.0, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 20.0, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Kv väärtus [m³/h]: 5.000, Suurim töörõhk [bar]: 52.0

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.081 Kilogram
Netokaal 1.8 Kilogram
Volume 4.037 Liter
EAN 5702428842266

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv väärtus [gal/min] 5.8 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav SVL Flexline varuosad
In scope of WEEE and contain batteries No
Kael Standard
Kategooria Art. 3, par. 3
Kaubamärk SVL Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Roostevaba teras
Kv väärtus [m³/h] 5 m³/h
Külmutusagensid R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Osade programmi nimi REG-SA / REG-SB
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolevooluala [mml2] 115 mm²
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevooluala [toll2] 0.178 in²
REACHi kandidaatainete loend No
Seadmed Kate
Sisendi ühenduse mõõt [mm] 20 mm
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 3/4 in
Sisendi ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 52 bar
Suurim töörõhk [psig] 754 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 302 °F
Toote kirjeldus Käega reguleeritav ventiil
Toote nimetus Käega reguleeritav ventiil
Tooterühm Shut-off and regulating valves
Tootetarvikud SVL Flexline lisavarustus
Tüüp REG-SB SS 20
UK RoHS compliance Out of scope
Vedelikurühm 1
Ventiili versioon Standardversioon
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm] 20 mm
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3/4 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Värv Punakaspruun
Ühenduse materjal Roostevaba teras
Ühendusstandard EN 10220

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality