Sulgeventiil, SVA-S 100, Suurim töörõhk [bar]: 65.0, Kate

148B5043

Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Seadmed: Kate

Toote üksikasjad

Brutokaal 20.156 Kilogram
Netokaal 16.86 Kilogram
Volume 44.617 Liter
EAN 5702424056834

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv väärtus [gal/min] 363 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Hooldatav SVL Flexline varuosad
In scope of WEEE and contain batteries No
Kael Standard
Kategooria II
Kaubamärk SVL Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Teras
Kv väärtus [m³/h] 313 m³/h
Külmutusagensid R113
R114
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R170
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Osade programmi nimi SVA-S / SVA-L
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Kahesuunaline vool
Seadmed Kate
Sisendi ühenduse mõõt [mm] 100 mm
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 4 in
Sisendi ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Suund Nurgaga
Suurim töörõhk [bar] 65 bar
Suurim töörõhk [psig] 943 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 302 °F
Toote kirjeldus Sulgeventiil
Toote nimetus Sulgeventiil
Tooterühm Shut-off and regulating valves
Tootetarvikud SVL Flexline lisavarustus
Tüüp SVA-S 100
UK RoHS compliance Out of scope
Vedelikurühm 1
Ventiili versioon Standardversioon
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm] 100 mm
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 4 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Värv Kollane
Ühenduse materjal Teras
Ühendusstandard ASME B 36.10M SCHEDULE 40

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality