Mõõdiku ventiil, SNV-ST

148B4219

Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: G

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.729 Kilogram
Netokaal 0.65 Kilogram
Volume 1.495 Liter
EAN 5702428177269

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
Hooldatav SNV varuosad
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 30 tükki
Korpuse materjal Teras
Külmutusagensid R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pealevoolu suund Kahesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend No
Seadmed Kate
Sisendi pikkus [mm] 125 mm
Sisendi pikkus [tolli] 5 in
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 1/2 in
Sisendi ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Suund Nurgaga
Suurim töörõhk [bar] 65 bar
Suurim töörõhk [psig] 943 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 302 °F
Toote kirjeldus Sulge-nõelventiil
Toote nimetus Mõõdiku ventiil
Tooterühm Shut-off and regulating valves
Tootetarvikud SNV lisavarustus
Tüüp SNV-ST
UK RoHS compliance Out of scope
Vedelikurühm 1
Ventiili versioon Pikendatud haru
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 1/2 A
Väljavooluava ühenduse tüüp G
Väljavooluava, sisemine/välimine Väline
Värv Cr3 / TLP
Ühenduse materjal Teras
Ühendusstandard EN 10220
ISO 228-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality