Distribution units SGCI - CDM

145H0885

For CDM module, stainless steel manifold, 5 loops, ICON1 Master controller

Toote üksikasjad

Brutokaal 6.7 Kilogram
Netokaal 5.7 Kilogram
EAN 5702424453589

 

Application type Distribution units
Automaatne tasakaalustus Jah
CE evaluated Yes
Description For CDM module, stainless steel manifold, 5 loops, ICON1 Master controller
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] 60 °C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Iseõppiv (nutikas juhtimine) Jah
K ühenduse mõõt 3/4"
K ühenduse tüüp G väliskeere
Number of connections 2
Primaarne nimirõhk [bar] 6 bar
PWM Jah
Põrandakütte kollektori tüüp Stainless steel with flow meter and manual air vent
Põrandakütte kollektori ühenduste arv 5
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimine ICON1TM Master controller
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Tooterühm Distribution units
Täiturmootor 24V
Tüüp Distribution units SGCI - CDM
Ventiili treening Jah
Versioon Right
Võimsus väljundi kohta [W] [Max] 3 W
Ühenduse suund Ülemine osa

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality