Distribution units SG – CDM

145H0872

For CDM module, stainless steel manifold, 12 loops

Toote üksikasjad

Brutokaal 8.7 Kilogram
Netokaal 8.5 Kilogram
Volume 103.2 Liter
EAN 5702424500443

 

Application type Distribution units
CE evaluated Yes
Description For CDM module, stainless steel manifold, 12 loops
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] 60 °C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE No
K ühenduse mõõt 3/4"
K ühenduse tüüp G väliskeere
Number of connections 2
Primaarne nimirõhk [bar] 6 bar
Põrandakütte kollektori tüüp Stainless steel with flow meter and manual air vent
Põrandakütte kollektori ühenduste arv 12
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimine No control
Tooterühm Distribution units
Tüüp Distribution units SG – CDM
Versioon Right
Ühenduse suund Ülemine osa

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality