Distribution units SG – CDM

145H0871

Stainless steel manifold, 11 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Toote üksikasjad

Brutokaal 8.45 Kilogram
Netokaal 8.25 Kilogram
Volume 78.736 Liter
EAN 5702424500436

 

Application type Distribution units
CE evaluated Out of scope
Description Stainless steel manifold, 11 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] 60 °C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE No
K ühenduse mõõt 3/4"
K ühenduse tüüp G väliskeere
Number of connections 2
Primaarne nimirõhk [bar] 6 bar
Põrandakütte kollektori tüüp Stainless steel with flow meter and manual air vent
Põrandakütte kollektori ühenduste arv 11
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimine No controller
Tooterühm Distribution units
Tüüp Distribution units SG – CDM
UL evaluated Out of scope
Versioon Right
Ühenduse suund Ülemine osa

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality