Lisa garantii
Toode lisati ostukorvi
141F1142 lisati ostukorvi
Palun valige allolevast loendist garantii, et seda oma ajamile rakendada. Pidage meeles, et saate valida ainult ühe garantii ja kui teil on mitu ajamit, lisatakse igale ajamile sama garantii. Pange tähele, et pärast garantii lisamist ei saa te oma ajamite arvu muuta.
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
DUT-1500-6-0-P Du/dt 1500A 690V IP00
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
DUT-1500-6-0-P Du/dt 1500A 690V IP00
141F1142
DUT-1500-6-0-P
dU/dt filter for VACON NX.
Voltage: 200 V - 690 V
Continuous current: 1500 A
Max output frequency: 70 Hz without derating / 320 Hz with derating
Max switching frequency fs : 3,6 kHz @ 200V - 500V, 1,5 kHz @ 525 V - 690V
Typical losses: 1100 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 599 x 480 x 358 mm
Weight: 190 kg