OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00

132H5063

Sinusni filter za Frekvenčni pretvorniki
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Zračno hlajeni, pasivno, 200-500 V AC
12,5 A, 70 Hz
Termalno stikalo: Brez
IP00/odprti tip
Sinusni filter IP00 vel. 02
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 9.6 Kilogram
Neto masa 8.9 Kilogram
Volume 25.92 Liter
EAN 5714853340682

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Serija izdelkov OF7S1 Sinusni filter
Cilj izdelka -S Frekvenčni pretvorniki
Princip hlajenja -AN Zračno hlajeni, pasivno
Napetostni razred -25 200-500 V AC
Nazivni tok -12A5 12,5 A
Nazivna frekvenca -070 70 Hz
Termična zaščita -TX Brez
Stopnja zaščite -E00 IP00/odprti tip
Označba okvirja S1C02 Sinusni filter IP00 vel. 02
Koda tipa, 1 .del OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Prodajna koda, 1. del OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00 OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Calculated Gross Weight [kg] 9.6
Calculated Net Weight [kg] 8.9
Modelcode01 OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Options ACFRO Filter related options

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality