Lisa garantii
Toode lisati ostukorvi
130B2308 lisati ostukorvi
Palun valige allolevast loendist garantii, et seda oma ajamile rakendada. Pidage meeles, et saate valida ainult ühe garantii ja kui teil on mitu ajamit, lisatakse igale ajamile sama garantii. Pange tähele, et pärast garantii lisamist ei saa te oma ajamite arvu muuta.
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
MCC101 Sine-wave Filter 62A - IP20
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
MCC101 Sine-wave Filter 62A - IP20
130B2308
Sinus filter FC 100 and FC 300
Degree of protection: IP20
Nominal power (380 - 500V): 30 kW
Nominal power (200 - 240V): 15 kW
Continuous rated current: 62 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 310 W
Dimensions HxWxD: 610 (747) * X 170 X 260 mm
Weight: 41 kg