Lisa garantii
Toode lisati ostukorvi
130B2281 lisati ostukorvi
Palun valige allolevast loendist garantii, et seda oma ajamile rakendada. Pidage meeles, et saate valida ainult ühe garantii ja kui teil on mitu ajamit, lisatakse igale ajamile sama garantii. Pange tähele, et pärast garantii lisamist ei saa te oma ajamite arvu muuta.
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
MCC101A48KT3E00A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
MCC101A48KT3E00A
130B2281
Sinus filter for FC 100 / FC 200 and FC 300
Degree of protection: IP00
Nominal power (380 - 500V): 22 kW
Nominal power (200 - 240V): 11 kW
Continuous rated current: 48 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 270 W
Dimensions HxWxD: 530 (667) * X 158 X 258 mm
Weight: 34 kg