Brand technique |
Spiraalkamberkompressor |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
DSH105-4 |
Eritest [bar] [max] |
37 bar |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faas |
3 |
Family |
DSH |
Fitting standard |
ODF |
Gauge port HP |
Puudub |
Gauge port LP |
Schrader |
Glass mounting |
keermestatud |
Heakskiit |
CE UL UKCA |
High Side TS Max |
150 °C |
High Side TS Min |
-35 °C |
High Side Volume |
0.7 L |
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] |
1.05 Ohm |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] |
278 mm |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] |
1 3/8 in |
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] |
1 3/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP protection class |
IP54 (koos läbiviiktihendiga) |
Joonise number |
8560177 |
Klaas, pöördemoment [Nm] |
50 N-m |
Kogukõrgus [mm] |
542 mm |
Kompressori toitepinge [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Konfiguratsiooni kood |
Üksik |
Korrastatud maht [cm3] |
103.5 cm³ |
Käivituste arv tunnis [max] |
12 |
Kõrgus alusplaadist [mm] |
527 mm |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] |
10 kg |
Külmutusagensid |
R410A R452B R454B |
Laius [mm] |
230 mm |
Low Side TS Max |
55 °C |
Low Side TS Min |
-35 °C |
Low Side Volume |
13.6 L |
LRA |
142 A |
Läbimõõt [mm] |
243 mm |
Maandus, pöördemoment [Nm] |
2 N-m |
Maksimaalne talitlusvool [MOC] |
22 A |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
MCC |
25 A |
Model number |
DSH105A4ALD |
Motor protection |
Sisemine ülekoormuskaitse |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures |
415 V |
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures |
460 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures |
380 V |
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures |
460 V |
Oil equalization |
1-3/4'' Rotolock |
Oil type |
POE |
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] |
15 N-m |
Pakendi formaat |
Üksikpakend |
Pikkus [mm] |
230 mm |
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures |
457 V |
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures |
506 V |
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures |
342 V |
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures |
414 V |
Power connections |
Kruvi 4,8 mm |
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] |
2900 rpm |
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] |
3500 rpm |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
17.9 A |
Sagedus [Hz] |
50/60 |
SCIPi kausta nr |
bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
SCIPi kausta tootenimi |
CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
Segmendi kasutus |
Õhu konditsioneerimine |
Suction connection material |
- |
Tehnoloogia |
Spiraal- |
Test HP [bar] [max] |
48.7 bar |
Test LP [bar] [max] |
33.3 bar |
Toide, pöördemoment [Nm] |
3 N-m |
Toote nimetus |
Scroll compressor DSH |
Tooteid pakendis |
1 |
Tooterühm |
Hermetic compressors |
Tüüp |
DSH105 |
Tüürimisfunktsioon |
Püsikiirus |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vedeliku sissepritseklapp |
Ei |
Viskoossus [cP] |
32 cP |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] |
509 mm |
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] |
7/8 in |
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] |
7/8 in |
Värv |
Sinine |
Õli laadimine [L] |
3.3 L |
Õli võrdlus |
160SZ |
Ökonomaiser |
Ei |
Ühenduse tüüp |
Kõvajoodisega joodetud |