Brand technique |
Spiraalkamberkompressor |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Contain batteries |
No |
Description |
VLZ035TGA |
Discharge connection comments |
Kummikork |
Discharge connection material |
Vask |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Faas |
3 |
Family |
VLZ |
Fitting sleeve |
- |
Fitting standard |
ODF |
Gauge port HP |
Puudub |
Gauge port LP |
Puudub |
Glass mounting |
keermestatud |
Heakskiit |
CE UL UKCA |
High Side TS Max |
60 °C |
High Side TS Min |
-35 °C |
High Side Volume |
0.5 L |
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] |
0.71 Ohms |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] |
242 mm |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] |
3/4 in |
Imipoole ühendusnurk [°] |
90 ° |
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] |
3/4 in |
IP protection class |
IP22 |
Joonise number |
0VG8213b |
Klaas, pöördemoment [Nm] |
53 N-m |
Kogukõrgus [mm] |
415 mm |
Kompressori toitepinge [V] |
380-480/3/50-60 |
Konfiguratsiooni kood |
Üksik |
Korrastatud maht [cm3] |
34.9 cm³ |
Käivituste arv tunnis [max] |
12 |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] |
3.6 kg |
Külmutusagensid |
R404A R448A R449A |
Low Side TS Max |
55 °C |
Low Side TS Min |
-35 °C |
Low Side Volume |
3.2 L |
Läbimõõt [mm] |
165 mm |
Maandus, pöördemoment [Nm] |
2 N-m |
Max pressure (PS) - high side |
27.87 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.17 bar |
Model number |
VLZ035TGNE9A |
Motor protection |
Mootorikaitse sagedusmuunduriga |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures |
480 V |
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures |
480 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures |
380 V |
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures |
380 V |
Oil equalization |
Puudub |
Oil level switch port |
No |
Oil type |
POE |
Packing type industrial packs |
**Tööstuslik pakend: 12 karbita kompressorit alusel (tellimine 12-ste komplektidena) |
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] |
11 N-m |
Pakend, individuaalne |
*Üksikpakend: Kompressor pappkarbis |
Pakendi formaat |
Üksikpakend |
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures |
528 V |
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures |
528 V |
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures |
342 V |
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures |
342 V |
Power connections |
Lameklemm |
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] |
3000 rpm |
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] |
3600 rpm |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
8.5 A |
Sagedus [Hz] |
30 - 100 |
SCIPi kausta nr |
deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
SCIPi kausta tootenimi |
VZH028-044 / VLZ028-044 |
Segmendi kasutus |
Külmutamine LT Külmutamine MT |
Shipped instructions |
Paigaldusjuhised |
Shipped mounting |
Paigalduskomplekt kaitserõngaste, poltide, mutrite, muhvide ja seibidega |
Shipped oil |
Algne õlikogus |
Suction connection material |
Vask |
Tehnoloogia |
Spiraal- |
Toote nimetus |
Scroll compressor VLZ |
Tooteid pakendis |
1 |
Tooterühm |
Hermetic compressors |
Tüüp |
VLZ035 |
Tüürimisfunktsioon |
Inverter |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
19 21 24 12 13 18 |
UL evaluated |
Yes |
Vedeliku sissepritseklapp |
Ei |
Viskoossus [cP] |
46 cP |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] |
371 mm |
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] |
1/2 in |
Väljavool, ühendusnurk [°] |
90 ° |
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] |
1/2 in |
Värv |
Sinine |
Õli laadimine [L] |
1.3 L |
Õli väljalase |
1/4“ otsmuhv |
Õli võrdlus |
215PZ |
Ökonomaiser |
Ei |
Ühenduse tüüp |
Kõvajoodisega joodetud |