Brand technique |
Spiraalkamberkompressor |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
VZH088AJ |
Eritest [bar] [max] |
37 bar |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faas |
3 |
Family |
VZH |
Fitting standard |
ODF |
Gauge port HP |
Puudub |
Gauge port LP |
Schrader |
Glass mounting |
Paigaldatud OEQ-sse |
Heakskiit |
CE UL UKCA |
High Side TS Max |
150 °C |
High Side TS Min |
-35 °C |
High Side Volume |
0.7 L |
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] |
0.08 Ohm |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] |
235 mm |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] |
1 1/8 in |
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] |
1 1/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP protection class |
IP54 (koos läbiviiktihendiga) |
Joonise number |
8560097b |
Kogukõrgus [mm] |
485 mm |
Kompressori toitepinge [V] |
220-240/3/50-60 |
Konfiguratsiooni kood |
Üksik |
Korrastatud maht [cm3] |
88.4 cm³ |
Käivituste arv tunnis [max] |
12 |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] |
6 kg |
Külmutusagensid |
R410A |
Low Side TS Max |
55 °C |
Low Side TS Min |
-35 °C |
Low Side Volume |
12.7 L |
Läbimõõt [mm] |
243 mm |
Maandus, pöördemoment [Nm] |
4 N-m |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
MMT |
55 A |
Model number |
VZH088AJBNA |
Motor protection |
Mootorikaitse sagedusmuunduriga |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures |
480 V |
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures |
480 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures |
380 V |
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures |
380 V |
Oil equalization |
1-3/4" Rotolock |
Oil level switch port |
Yes |
Oil type |
POE |
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] |
15 N-m |
Pakendi formaat |
Üksikpakend |
Pakendi kaal [Kg] |
55 kg |
Pakendi kõrgus [mm] |
578 mm |
Pakendi laius [mm] |
455 mm |
Pakendi pikkus [mm] |
355 mm |
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures |
528 V |
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures |
528 V |
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures |
342 V |
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures |
342 V |
Power connections |
Kruvi 4,8 mm |
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] |
3000 rpm |
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] |
3600 rpm |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
44 A |
Sagedus [Hz] |
25 - 100 |
SCIPi kausta nr |
80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
SCIPi kausta tootenimi |
VZH088-117 |
Segmendi kasutus |
Õhu konditsioneerimine |
Shipped instructions |
Paigaldusjuhised |
Shipped mounting |
Paigalduskomplekt kaitserõngaste, poltide, mutrite, muhvide ja seibidega |
Shipped oil |
Algne õlikogus |
Suction connection material |
- |
Tehnoloogia |
Spiraal- |
Test HP [bar] [max] |
45 bar |
Test LP [bar] [max] |
33.3 bar |
Toide, pöördemoment [Nm] |
3 N-m |
Toote nimetus |
Scroll compressor VZH |
Tooteid pakendis |
1 |
Tooterühm |
Hermetic compressors |
Tüüp |
VZH088A/B |
Tüürimisfunktsioon |
Inverter |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Viskoossus [cP] |
32 cP |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] |
451 mm |
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] |
7/8 in |
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] |
7/8 in |
Värv |
Sinine |
Õli laadimine [L] |
3.8 L |
Õli väljalase |
Puudub |
Õli võrdlus |
160SZ |
Ökonomaiser |
Ei |
Ühenduse tüüp |
Kõvajoodisega joodetud |