Scroll compressor, VZH117AGANA

120G0014

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack

Toote üksikasjad

Brutokaal 65.17 Kilogram
Netokaal 64.922 Kilogram
Volume 0.384 Cubic meter
EAN 5702428803281

 

Brand technique Spiraalkamberkompressor
China RoHS compliance Out of scope
Description VZH117AG
Eritest [bar] [max] 37 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Faas 3
Family VZH
Fitting standard ODF
Gauge port HP Puudub
Gauge port LP Schrader
Glass mounting keermestatud
Heakskiit CE
UL
UKCA
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 0.7 L
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] 0.08 Ohm
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] 277 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 1 3/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] 1 3/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP54 (koos läbiviiktihendiga)
Joonise number 8560026c
Klaas, pöördemoment [Nm] 50 N-m
Kogukõrgus [mm] 542 mm
Kompressori toitepinge [V] 380-480/3/50-60
Konfiguratsiooni kood Üksik
Korrastatud maht [cm3] 116.9 cm³
Käivituste arv tunnis [max] 12
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 7.9 kg
Külmutusagensid R410A
Low Side TS Max 55 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 15.1 L
Läbimõõt [mm] 243 mm
Maandus, pöördemoment [Nm] 4 N-m
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MMT 55 A
Model number VZH117AGANA
Motor protection Mootorikaitse sagedusmuunduriga
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 480 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 480 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures 380 V
Oil equalization 1-3/4'' Rotolock
Oil level switch port No
Oil type POE
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] 15 N-m
Pakendi formaat Üksikpakend
Pakendi kaal [Kg] 61 kg
Pakendi kõrgus [mm] 578 mm
Pakendi laius [mm] 455 mm
Pakendi pikkus [mm] 355 mm
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures 528 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures 528 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures 342 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 342 V
Power connections Kruvi 4,8 mm
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] 3000 rpm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] 3600 rpm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 44 A
Sagedus [Hz] 25 - 100
SCIPi kausta nr 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2
SCIPi kausta tootenimi VZH088-117
Segmendi kasutus Õhu konditsioneerimine
Shipped instructions Paigaldusjuhised
Shipped mounting Paigalduskomplekt kaitserõngaste, poltide, mutrite, muhvide ja seibidega
Shipped oil Algne õlikogus
Suction connection material -
Tehnoloogia Spiraal-
Test HP [bar] [max] 45 bar
Test LP [bar] [max] 33.3 bar
Toide, pöördemoment [Nm] 3 N-m
Toote nimetus Scroll compressor VZH
Tooteid pakendis 1
Tooterühm Hermetic compressors
Tüüp VZH117A/B
Tüürimisfunktsioon Inverter
UK RoHS compliance Out of scope
Viskoossus [cP] 32 cP
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] 508 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 7/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] 7/8 in
Värv Sinine
Õli laadimine [L] 3.6 L
Õli võrdlus 160SZ
Ökonomaiser Ei
Ühenduse tüüp Kõvajoodisega joodetud

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality