Optyma™ Slim Pack, OP-MSIM044MLW05E

114X7268

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Toote üksikasjad

Brutokaal 95 Kilogram
Netokaal 70 Kilogram
Volume 539.784 Liter
EAN 5702424586232

 

China RoHS compliance Out of scope
Compressor Low pressure volume (L) 2.3 L
Compressor model MLZ019T4
Condenser volume (L) 0.58
Description OP-MSIM044MLW05E
Elektrieeskirjad E
EU RoHS compliance Out of scope
Faas 3
Faaside arv (kompressor) 3
Faaside arv (ventilaator) 1
Family Optyma™ Slim Pack
Filter Drier Volume (L) 0.17
Heakskiit CE
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 3/4 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogukõrgus [mm] 690 mm
Kompressori toitepinge [V] 400/3/50
Kondensaatori tüüp D7
Kondensaatorimähise sisemahutavus 0.58 L
Külmutusagensid R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R513A
Laius [mm] 1079 mm
MCC 9.5 A
Min fuse rating [A] 12 A
Model number OP-MSIM044MLW05E
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 440 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Pikkus [mm] 464 mm
Pinge 50 Hz [V] [max] 440 V
Pinge 50Hz [V] 380 V
Rakendused MBP
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver type Vertical
RLA 6.1 A
Sagedus [Hz] 50 Hz
SCIPi kausta nr 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIPi kausta tootenimi OPTYMA W05
Segmendi kasutus Keskmine vasturõhk
Toote nimetus Package unit
Tooterühm Condensing Units
Tüüp Optyma™ Slim Pack W05 (A2L)
Tüürimisfunktsioon Püsikiirus
UK RoHS compliance Out of scope
Vastuvõtja kinnitus CE
EAC
Vastuvõtja maht [L] 3.4 L
Vedelikutoru ühendus [tolli] 1/2 in
Ventilaatori katte/võre tüüp B2
Ventilaatori läbimõõt [mm] 450 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] 0.47 A
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures 68 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures 110 W
Ventilaatorilaba suurus [mm] 450 mm
Ventilaatorite arv 1
Versioon W05
Volume (L) 0.097 L
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures 3300 m³/h
Ühenduse tüüp joodetavad

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality