Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM080MLW09E

114X7204

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Toote üksikasjad

Brutokaal 96 Kilogram
Netokaal 77 Kilogram
Volume 636.174 Liter
EAN 5702428560962

 

China RoHS compliance Out of scope
Compressor model MLZ038T4
Description OP-MSXM080MLW09E
Elektrieeskirjad E
EU RoHS compliance Out of scope
Faas 3
Faaside arv (kompressor) 3
Faaside arv (ventilaator) 1
Family Optyma™ Slim Pack
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) 64 dBA
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) 44 dBA
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures 75 dBA
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 7/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogukõrgus [mm] 825 mm
Kompressori toitepinge [V] 400/3/50
Kondensaatori tüüp G7
Kondensaatorimähise sisemahutavus 1.62 mm³
Külmutusagensid R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Laius [mm] 1105 mm
MCC 15 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-MSXM080MLW09E
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 415 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Pikkus [mm] 464 mm
Pinge 50 Hz [V] [max] 415 V
Pinge 50Hz [V] 380 V
Rakendused MBP
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Sagedus [Hz] 50 Hz
SCIPi kausta nr 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIPi kausta tootenimi OPTYMA W09
Segmendi kasutus Keskmine vasturõhk
Tehnoloogia Spiraal-
Toote nimetus Package unit
Tooterühm Condensing Units
Tüüp Optyma™ Slim Pack W09
UK RoHS compliance Out of scope
Vastuvõtja kinnitus CE
Vastuvõtja maht [L] 6.2 L
Vedelikutoru ühendus [tolli] 1/2 in
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures 230 V
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures 230 V
Ventilaatori katte/võre tüüp B3
Ventilaatori läbimõõt [mm] 500 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] 0.96 A
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures 104 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures 190 W
Ventilaatorilaba suurus [mm] 500 mm
Ventilaatorite arv 1
Versioon W09
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures 5200 m³/h
Ühenduse tüüp joodetavad

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality