Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM057MLW09G

114X7199

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Toote üksikasjad

Brutokaal 92 Kilogram
Netokaal 70 Kilogram
Volume 550.8 Liter
EAN 5702428561013

 

China RoHS compliance Out of scope
Compressor model MLZ026T5
Description OP-MSXM057MLW09G
Elektrieeskirjad G
EU RoHS compliance Out of scope
Faas 1
Faaside arv (kompressor) 1
Faaside arv (ventilaator) 1
Family Optyma™ Slim Pack
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) 62 dBA
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) 42 dBA
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures 73 dBA
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 3/4 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Kiiruseplatvorm Fixed-speed
Kogukõrgus [mm] 690 mm
Kompressori toitepinge [V] 230/1/50
Kondensaatori tüüp D7
Kondensaatorimähise sisemahutavus 0.58 L
Külmutusagensid R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Laius [mm] 1079 mm
MCC 26 A
Min fuse rating [A] 32 A
Model number OP-MSXM057MLW09G
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 240 V
Pikkus [mm] 464 mm
Pinge 50 Hz [V] [max] 240 V
Pinge 50Hz [V] 220 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 220 V
Rakendused MBP
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Sagedus [Hz] 50 Hz
SCIPi kausta nr 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIPi kausta tootenimi OPTYMA W09
Segmendi kasutus Keskmine vasturõhk
Tehnoloogia Spiraal-
Toote nimetus Package unit
Tooterühm Condensing Units
Tüüp Optyma™ Slim Pack W09
UK RoHS compliance Out of scope
Vastuvõtja kinnitus CE
Vastuvõtja maht [L] 3.4 L
Vedelikutoru ühendus [tolli] 1/2 in
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures 230 V
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures 230 V
Ventilaatori katte/võre tüüp B2
Ventilaatori läbimõõt [mm] 450 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] 0.47 A
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures 68 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures 110 W
Ventilaatorilaba suurus [mm] 450 mm
Ventilaatorite arv 1
Versioon W09
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures 3300 m³/h
Ühenduse tüüp joodetavad

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality