Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM067LLW09E

114X7187

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Toote üksikasjad

Brutokaal 122 Kilogram
Netokaal 101 Kilogram
Volume 612.892 Liter
EAN 5702428561136

 

China RoHS compliance Out of scope
Compressor model LLZ013T4
Description OP-LSQM067LLW09E
Elektrieeskirjad E
EU RoHS compliance Out of scope
Faas 3
Faaside arv (kompressor) 3
Faaside arv (ventilaator) 1
Family Optyma™ Slim Pack
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) 65 dBA
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) 45 dBA
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures 76 dBA
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 3/4 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogukõrgus [mm] 540 mm
Kompressori toitepinge [V] 400/3/50
Kondensaatori tüüp G7
Kondensaatorimähise sisemahutavus 1.62 mm³
Külmutusagensid R404A
R452A
R507A
Laius [mm] 1105 mm
MCC 12 A
Min fuse rating [A] 16 A
Model number OP-LSQM067LLW09E
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 415 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Pikkus [mm] 464 mm
Pinge 50 Hz [V] [max] 415 V
Pinge 50Hz [V] 380 V
Rakendused LBP
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Sagedus [Hz] 50 Hz
SCIPi kausta nr 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIPi kausta tootenimi OPTYMA W09
Segmendi kasutus Väike vasturõhk
Tehnoloogia Spiraal-
Toote nimetus Package unit
Tooterühm Condensing Units
Tüüp Optyma™ Slim Pack W09
UK RoHS compliance Out of scope
Vastuvõtja kinnitus CE
Vedelikutoru ühendus [tolli] 1/2 in
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures 230 V
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures 230 V
Ventilaatori katte/võre tüüp B3
Ventilaatori läbimõõt [mm] 500 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] 0.96 A
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures 130 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures 220 W
Ventilaatorilaba suurus [mm] 500 mm
Ventilaatorite arv 1
Versioon W09
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures 5200 m³/h
Ühenduse tüüp joodetavad

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality