Optyma™ Slim Pack, OP-MSHM010SCW05G

114X7077

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Toote üksikasjad

Brutokaal 66 Kilogram
Netokaal 52 Kilogram
Volume 310.922 Liter
EAN 5702428562218

 

China RoHS compliance Out of scope
Compressor model SC10MLX
Description OP-MSHM010SCW05G
Elektrieeskirjad G
EU RoHS compliance Out of scope
Faas 1
Faaside arv (kompressor) 1
Faaside arv (ventilaator) 1
Family Optyma™ Slim Pack
Heakskiit CE
EAC
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) 31 dBA
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures 62 dBA
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 3/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Kiiruseplatvorm Fixed-speed
Kogukõrgus [mm] 530 mm
Kompressori toitepinge [V] 230/1/50
Kondensaatori tüüp A7
Kondensaatorimähise sisemahutavus 0.39 L
Külmutusagensid R404A
R507A
Laius [mm] 910 mm
MCC 4.8 A
Min fuse rating [A] 8 A
Model number OP-MSHM010SCW05G
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 240 V
Pikkus [mm] 364 mm
Pinge 50 Hz [V] [max] 240 V
Pinge 50Hz [V] 220 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 220 V
Rakendused MBP
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Sagedus [Hz] 50 Hz
SCIPi kausta nr f2e4058d-d94a-4604-93f2-c96fdf79d184
SCIPi kausta tootenimi OP-MSHM010SCW05G
Segmendi kasutus Keskmine vasturõhk
Tehnoloogia Kolb-
Toote nimetus Package unit
Tooterühm Condensing Units
Tüüp Optyma™ Slim Pack W05
UK RoHS compliance Out of scope
Vastuvõtja kinnitus CE
Vastuvõtja maht [L] 1.3 L
Vedelikutoru ühendus [tolli] 1/4 in
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures 230 V
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures 230 V
Ventilaatori katte/võre tüüp B1
Ventilaatori läbimõõt [mm] 365 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] 0.32 A
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures 25 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures 60 W
Ventilaatorilaba suurus [mm] 365 mm
Ventilaatorite arv 1
Versioon W05
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures 2200 m³/h
Ühenduse tüüp joodetavad

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality