Optyma™ iCO2, OP-MPAM005COP04G

114X6001

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 230/1/50, Mandatory accessory: Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline

Toote üksikasjad

Brutokaal 146 Kilogram
Netokaal 114 Kilogram
Volume 1322.1 Liter
EAN 5702424493981

 

Accumulator volume [L] 2.5 L
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model CO2
Contain batteries No
Description OP-MPAM005COP04G
Elektrieeskirjad G
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faas 1
Faaside arv (kompressor) 1
Faaside arv (ventilaator) 1
Family Optyma™ iCO2
Gas cooler internal volume [L] 0.27 L
Heakskiit CE
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) 56 dBA
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) 36 dBA
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 3/8 in
Kiiruseplatvorm Fixed-speed
Kogukõrgus [mm] 834 mm
Kompressori toitepinge [V] 230/1/50
Külmutusagensid R744
Laius [mm] 480 mm
Mandatory accessory Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline
Max pressure (PS) - high side 140 bar
Max pressure (PS) - low side 80 bar
MCC 15 A
Min fuse rating [A] 16 A
Model number OP-MPAM005COP04G
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 253 V
Nimirõhk, kõrge [bar] 140 bar
Nimirõhk, madal [bar] 80 bar
Number of receivers 2
PED-kategooria I
Pikkus [mm] 1350 mm
Pinge 50 Hz [V] [max] 253 V
Pinge 50Hz [V] 207 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 207 V
Rakendused MBP
RLA 10 A
Sagedus [Hz] 50 Hz
Segmendi kasutus Keskmine vasturõhk
Toote nimetus Package unit
Tooterühm Condensing Units
TS max 46 °C
TS min -20 °C
Tüüp Optyma™ iCO2 P04
Tüürimisfunktsioon Inverter
UK RoHS compliance Yes
Vastuvõtja kinnitus CE
Vastuvõtja maht [L] 2.5 L
Vedelikutoru ühendus [tolli] 3/8 in
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures 253 V
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures 207 V
Ventilaatori katte/võre tüüp Kate
Ventilaatori läbimõõt [mm] 415 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] 0.08 A
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures 20 W
Ventilaatorilaba suurus [mm] 415 mm
Ventilaatorite arv 1
Versioon P04
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures 1200 m³/h
Ühenduse tüüp joodetavad

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality