Optyma™, SC15/15MFXT2

114E2627

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalles del producto

Masa brutto 48.5 Kilogram
Masa netto 42 Kilogram
Objętość 152.49 Liter
EAN 5702428570367

 

Anchura [mm] 445 mm
Aplicaciones MBP
Aprobata zbiornika CE
EAC
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model SC15/15G
Contain batteries No
Control de capacidad Velocidad fija
Description SC15/15MFXT2
Diámetro del ventilador [mm] 300 mm
Długość [mm] 613 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fase 1
Frecuencia [Hz] 50 Hz
Grupo de productos Condensing Units
Homologación CE
EAC
Kod zasilania G
Liczba faz (sprężarka) 1
Liczba faz (wentylator) 1
Liczba wentylatorów 1
Moc wyjściowa wentylatora przy 50Hz [W] 14 W
Model number SC15/15MFXT2
Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Max] 230 V
Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Min] 230 V
Nombre de producto Bare unit
Plataforma de velocidad Fixed-speed
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W] 23 W
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h] 900 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] 5/16 in
Prąd wentylatora przy 50Hz [A] 0.48 A
Refrigerante(s) R134a
R513A
RLA 6.2 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 1/2 in
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] 300 mm
Tensión, 50Hz [V] 230 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.] 230 V
Tipo Optyma™ T2
Tipo cubierta/rejilla de ventilador Capota
Tipo de condensador BG_7
Uso de segmento Contrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 230 V
Volumen recipiente [L] 1.7 L
Wersja T2
Wysokość całkowita [mm] 347 mm
Zasilanie sprężarki [V] 230/1/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] 230/1/50

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality