Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-210, Plaatide arv: 218

111B6963

Suurim töörõhk [bar]: 45.0, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Toote üksikasjad

Brutokaal 195.25 Kilogram
Netokaal 195.1 Kilogram
EAN 5702424692797

 

Application Universaalne
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max] 200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min] -196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max] 320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min] -390 °F
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktsioon Null
Funktsioonimärge Jaotusseadmega
H1 ühend. tüüp Joodisühendus
H1 ühenduse mõõt H3"1/8D
H2 ühend. tüüp Joodisühendus
H2 ühenduse mõõt H3"1/8D
H3 ühend. tüüp Null
H3 ühenduse mõõt Null
H4 ühend. tüüp Null
H4 ühenduse mõõt Null
H5 ühend. tüüp Null
H5 ühenduse mõõt Null
H6 ühend. tüüp Null
H6 ühenduse mõõt Null
Heakskiit AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UKCA
UL
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Jootematerjal Vase kõvajoodis
Kategooria III
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Külmutusagensid R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Max töörõhk [psi] 653 psi
Mooduli nr 210
Pakendi formaat Üksikpakend
Plaadimaterjal AISI 316L
Plaadimuster H
Plaatide arv 218
Plate material no. AISI 316L
Q1 ühend. mõõdu vahemik N1/2
Q1 ühend. tüüp G sisekeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemik N1/2
Q2 ühend. tüüp G sisekeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemik H1"3/8E
Q3 ühend. tüüp Joodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemik H2"5/8B
Q4 ühend. tüüp Joodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemik H1"3/8E
Q5 ühend. tüüp Joodisühendus
Q6 ühend. mõõdu vahemik H2"5/8B
Q6 ühend. tüüp Joodisühendus
REACHi kandidaatainete loend No
Seadmed Stud;Feet
Suurim töörõhk [bar] 45 bar
Toote nimetus Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Tooterühm Heat exchangers
Tüübinimetus B3-210
Tüüp BPHE B3-210
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality