Micro Plate heat exchanger, MPHE C117L-EZD, Number of plates: 154

111B2264

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Toote üksikasjad

Brutokaal 59.5 Kilogram
Netokaal 47.7 Kilogram
Volume 37.204 Liter
EAN 5702424243159

 

Application Jahuti
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max] 200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min] -196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max] 320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min] -390 °F
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktsioon Aurusti
Funktsioonimärge Jaotusseadmega
H1 ühend. tüüp Joodisühendus
H1 ühenduse mõõt T76.1
H2 ühend. tüüp Joodisühendus
H2 ühenduse mõõt T76.1
H3 ühend. tüüp Null
H3 ühenduse mõõt Null
H4 ühend. tüüp Null
H4 ühenduse mõõt Null
H5 ühend. tüüp Null
H5 ühenduse mõõt Null
H6 ühend. tüüp Null
H6 ühenduse mõõt Null
Heakskiit AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UL
In scope of WEEE No
Jootematerjal Vase kõvajoodis
Kategooria III
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Külmutusagensid R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Max töörõhk [psi] 653 psi
Mooduli nr 117
Pakendi formaat Üksikpakend
Plaadimaterjal AISI 316L
Plaadimuster Z
Plaatide arv 154
Plate material no. AISI 316L
Q1 ühend. mõõdu vahemik N1/2K
Q1 ühend. tüüp G sisekeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemik N1/2K
Q2 ühend. tüüp G sisekeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemik 7/8B
Q3 ühend. tüüp Joodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemik H1"5/8H
Q4 ühend. tüüp Joodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemik 7/8B
Q5 ühend. tüüp Joodisühendus
Q6 ühend. mõõdu vahemik H1"5/8H
Q6 ühend. tüüp Joodisühendus
REACHi kandidaatainete loend No
Seadmed Tihvt
Suurim töörõhk [bar] 45 bar
Toote nimetus Mikroplaat-soojusvaheti
Tooterühm Heat exchangers
Tüübinimetus C117L-EZD
Tüüp MPHE C117L-EZD
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Software

Software and firmware to extend functionality