Trossi asendiandur, DST X800, 330 mm, 0 - 10 V

098G2019

Toitepinge [V] DC: 36, Elektriühendus: M12 x 1, Elektriühenduse suurus: 4 kontaktiga, null: 330, Spetsifikatsiooni võti: SM1S3300HA2 0033X0

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.734 Kilogram
Netokaal 0.58 Kilogram
Volume 4.451 Liter
EAN 5715162163009

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektriühendus M12 x 1
Elektriühendus, standardne IEC 61076-2-101
Elektriühenduse suurus 4 kontaktiga
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Heakskiit CE
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Kontuuri tüüp Single
Lisavarustus Ei
Measuring range [mm] 3300 mm
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIPi kausta tootenimi GSH
Spetsifikatsiooni võti SM1S3300HA2 0033X0
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Toitepinge [V] DC 36 V
Toote nimetus Trossi asendiandur
Tooterühm Sensors
Tüüp DST X800
Väljundsignaal 0 - 10 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality