Temperatuuriandur, MBT 5560, 250 mm, G,1/4

097U0020

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Elektriühenduse suurus: Pg 9, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.21 Kilogram
Netokaal 0.162 Kilogram
Volume 0.863 Liter
EAN 5702428527835

 

Anduri sisu FIKSEERITUD
Anduri tüüp Integreeritud
Andurielemendi tolerants ± 1% FS
Anduriseade vahemik [°C] [max] 50 °C
Anduriseade vahemik [°C] [min] -50 °C
Anduriseade vahemik [°F] [max] 122 °F
Anduriseade vahemik [°F] [min] -58 °F
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektriühendus Angular connector
Elektriühendus, standardne EN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane ja emane
Elektriühenduse suurus Pg 9
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 8 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.31 in
Kaitsetoru materjal AISI 316 Ti
Kogus vastavalt pakendi formaadile 9 tükki
Korpuse standard IP IP65
Lisapikkus [mm] 33 mm
Lisapikkus [tolli] 1.3 in
Pakendi formaat Multipakend
Process connection material Roostevaba teras
Process connection size 1/4
Protsess ühendused sise/välis Isane
Protsess, ühenduse tüüp G
Protsess, ühendused, standardne ISO 228-1-A
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Sisestuse tüüp Fikseeritud
Sisestuspikkus [mm] 250 mm
Sisestuspikkus [tolli] 9.84 in
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 392 °F
Toitepinge [V] DC [min] 10 V
Toitepinge [V] DC [Max] 32 V
Toote nimetus Temperatuuriandur
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 5560-0001-0250-10-405
Tüüp MBT 5560
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Välisõhu temperatuur, max [°C] 85 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 185 °F
Väljundsignaal [mA] [Max] 20 mA
Väljundsignaal [mA] [min] 4 mA
Ühenduse materjal AISI 316 Ti
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality