SpeedUp alum. päisepaneel EZ 4 tk, Soojusjuhtivus [W/mK]: 0.035

088X0113

SpeedUp alum. päisepaneel EZ 4 tk

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.2 Kilogram
Netokaal 1.2 Kilogram
Volume 15 Liter
EAN 5702420104171

 

Description SpeedUp alum. päisepaneel EZ 4 tk
EU RoHS compliance Out of scope
Katmispind [m²] 0.5 m²
Laius [mm] 500 mm
Materjal Alumiinium / paisutatud polüstüreenvaht
Pikkus [mm] 250 mm
Projekteeritud koormus [kN/m2] 8 kN-m
Sobib EN 12086
EN 12089
EN 826
Soojusjuhtivus [W/mK] 0.035 W/m-K
Soojusülekande takistus [m2K/W] 0.86 W/m-K
Survetugevus [kPa] 240 KPa
Tihedus [mm] 30 mm
Tooterühm Accessories for Dry Systems
Toru läbimõõt [mm] 16 mm
Tüüp Accessories for Dry Systems

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality