Kuivad süsteemid SpeedUp, Küttepaneelid, 0.50 m², Paisutatud polüstüreenvaht, Soojusjuhtivus [W/mK]: 0.035

088X0102

SpeedUp päisepaneel CZ 4 tk

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.45 Kilogram
Netokaal 0.45 Kilogram
Volume 15 Liter
EAN 5702420089713

 

Description SpeedUp päisepaneel CZ 4 tk
EU RoHS compliance Out of scope
Katmispind [m²] 0.5 m²
Laius [mm] 500 mm
Materjal Paisutatud polüstüreenvaht
Pikkus [mm] 250 mm
Projekteeritud koormus [kN/m2] 8 kN-m
Sobib EN 826
Soojusjuhtivus [W/mK] 0.035 W/m-K
Soojusülekande takistus [m2K/W] 0.86 W/m-K
Survetugevus [kPa] 240 KPa
Tihedus [mm] 30 mm
Tooterühm Dry Systems SpeedUp
Toru läbimõõt [mm] 16 mm
Tsentri kaugus [mm] 125 mm
Tüüp Heat Panels

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality