Märg süsteem BasicGrip, 0.52 m², Soojusjuhtivus [W/mK]: 0.04

088X0054

BasicGrip kollektor/multi 0,5 ㎡ - 35 mm isolatsiooniga

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.55 Kilogram
Netokaal 1.55 Kilogram
Volume 43.008 Liter
EAN 5702420089478

 

Description BasicGrip kollektor/multi 0,5 ㎡ - 35 mm isolatsiooniga
Katmispind [m²] 0.52 m²
Laius [mm] 550 mm
Materjal Polüstüreenfoolium / polüstüreen
Pikkus [mm] 950 mm
Projekteeritud koormus [kN/m2] 5 kN-m
Soojusjuhtivus [W/mK] 0.04 W/m-K
Soojusülekande takistus [m2K/W] 0.87 W/m-K
Survetugevus [kPa] 5 KPa
Tihedus [mm] 52 mm
Tooterühm Wet System BasicGrip
Toru läbimõõt [mm] 16 mm
Tüüp BasicGrip Panels - 35mm Insulation

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality