Kollektor SSM-F, Roostevaba teras, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 2, 6 bar

088U0752

VVS: 2029121

SSM kollektor 2+2 vooluhulgamõõturiga

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.85 Kilogram
Netokaal 1.828 Kilogram
Volume 6.489 Liter
EAN 5702425114830

 

China RoHS compliance Out of scope
Description SSM kollektor 2+2 vooluhulgamõõturiga
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 0.6 bar
Eelseade Jah
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Katserõhk [bar] 10 bar
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max] 2
Materjal Roostevaba teras
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIPi kausta tootenimi SSM manifold set with flowmeters
Tooterühm Manifold & Manifold Kits
Töörõhk [bar] [Max] 6 bar
Tüüp Manifold SSM-F
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-KOOD 40141720
Veetemperatuur [°C] [Max] 60 °C
Ventiili ühendus Danfoss RA
Vooluhulganäitur Jah
Õhutusventiil Manuaalne

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality