Kollektor FHF-F, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 6, 6 bar

088U0526

VVS: 2029056

Kollektor 6+6 Danfoss BIV vooluhulgamõõtur

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.762 Kilogram
Netokaal 3.762 Kilogram
Volume 4.262 Liter
EAN 5702420080963

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Kollektor 6+6 Danfoss BIV vooluhulgamõõtur
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 0.6 bar
Eelseade Jah
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Katserõhk [bar] 10 bar
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max] 6
Materjal Messing
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
SCIPi kausta tootenimi Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Tooterühm Manifold & Manifold Kits
Töörõhk [bar] [Max] 6 bar
Töötemperatuur [°C] [Max] 60 °C
Tüüp Manifold FHF-F
UK RoHS compliance Out of scope
Veetemperatuur [°C] [Max] 60 °C
Ventiili ühendus Danfoss RA
Vooluhulganäitur Jah
Õhutusventiil Ei ole komplektis

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality