Termostaadid, ECtemp 13x seeria, Anduri tüüp: Põrand

088L0030

Ekraani tüüp: DISPLEITA

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.23 Kilogram
Netokaal 0.19 Kilogram
Volume 0.77 Liter
EAN 5703466126714

 

2-pooluseline lüliti Ei
Anduri määramispunkt [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Anduri tüüp Põrand
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Description ECtemp 130
DIN paigaldus Ei
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Ekraani tüüp DISPLEITA
Element IP Class 30
Energiatarve ooterežiimil [W] [Max] 5 W
EU RoHS compliance Yes
Garantii [Year] 2
Heakskiit CE
Hüsterees (+/-) 0.2
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikaatori tüüp LED
Induktiivkoormus cos φ= 0.3 max 1A
Kuuli survekatse temperatuur [°C] 75 °C
Kõrgus [mm] 82 mm
Külmumiskaitse [°C] 5 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 65 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Laius [mm] 82 mm
Pakendi kõrgus [mm] 61 mm
Pakendi laius [mm] 163 mm
Pakendi sügavus [mm] 88 mm
Rakendus Floor heating
REACHi kandidaatainete loend No
Reguleerimise tüüp Hüsterees
Releelüliti 1 poolus
Saastatuse aste 2
Sertifitseerimisettevõte NEMKO
Sügavus [mm] 36 mm
Takistuslik koormus [A] 16 A
Temperatuur - põrand [°C] [Max] 45 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Min] 5 °C
Terminali kaabli suurus max [mm²] 2 x 2.5
Toitepinge [V] AC 230 V
Toitepinge [V] AC [max] 240 V
Toitepinge [V] AC [min] 220 V
Toote kirjeldus ECtemp 13x seeria
Tooterühm Thermostats
Tüüp ECtemp 13x series
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Vahemikusäte 0 - 6
Värv Valge RAL 9010
Warranty type 2-year product warranty
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 30 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality