Termomootorid, TWA-L, RAVL, Toitepinge [V] AC: 24, NO (Normally Open – tavaolekus avatud), 0.950 m

088H3131

TWA-L NO 24V

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.148 Kilogram
Netokaal 0.148 Kilogram
Volume 0.452 Liter
EAN 5702420050164

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-L NO 24V
Energiatarve [W] 2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
IP protection class IP 41
Kaabli pikkus [m] 0.95 m
Kogus vastavalt pakendi formaadile 48 tükki
Lõpu-lüliti Ei
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedusvahemik [Hz] [Max] 60 Hz
Sagedusvahemik [Hz] [Min] 50 Hz
SCIPi kausta nr a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIPi kausta tootenimi "Thermal wax actuator (TWA)"
Toitepinge [V] AC 24 V
Tooterühm Thermal actuators
Tüüp TWA-L
UNSPSC-KOOD 40101801
Ventiili funktsioon NO (Normally Open – tavaolekus avatud)
Ühenduse suurus RAVL
Ühenduse tüüp RAVL

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality