Termomootorid, TWA-A, RA, Toitepinge [V] AC: 230, NC (Normally Closed – tavaolekus suletud), 10.00 m

088H3119

TWA-A NC 230V kaabel 10 m

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.449 Kilogram
Netokaal 0.449 Kilogram
Volume 0.937 Liter
EAN 5702420062907

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-A NC 230V kaabel 10 m
Energiatarve [W] 2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
IP protection class IP 41
Kaabli pikkus [m] 10 m
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Lõpu-lüliti Ei
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedusvahemik [Hz] [Max] 60 Hz
Sagedusvahemik [Hz] [Min] 50 Hz
SCIPi kausta nr a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIPi kausta tootenimi "Thermal wax actuator (TWA)"
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Thermal actuators
Tüüp TWA-A
UNSPSC-KOOD 40101801
Ventiili funktsioon NC (Normally Closed – tavaolekus suletud)
Ühenduse suurus RA
Ühenduse tüüp RA

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality