Termomootorid, TWA-A, RA, Toitepinge [V] AC: 230, NC/S (lõpplülitiga), 0.95 m

088H3106

TWA-A NC/S 230V

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.144 Kilogram
Netokaal 0.138 Kilogram
Volume 0.484 Liter
EAN 5702425114045

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-A NC/S 230V
Energiatarve [W] 2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
IP protection class IP41
Kaabli pikkus [m] 0.95 m
Kogus vastavalt pakendi formaadile 60 tükki
Lõpu-lüliti Jah
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedusvahemik [Hz] [Max] 60 Hz
Sagedusvahemik [Hz] [Min] 50 Hz
SCIPi kausta nr a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIPi kausta tootenimi Thermal wax actuator (TWA)
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Thermal actuators
Tüüp TWA-A
UNSPSC-KOOD 40101801
Ventiili funktsioon NC/S (lõpplülitiga)
Ühenduse suurus RA
Ühenduse tüüp RA

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality