Temperatuuriandur, MBT 120

087U8015

Kaitsetoru läbimõõt [mm]: 9.0 - 12.7, Sisestuspikkus [mm]: 100, Protsess, ühenduse tüüp: G, 1/2, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Kaitsetoru materjal: AISI 316L, Tootele kasutamiseks: MBT 5111

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.136 Kilogram
Netokaal 0.126 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702423233540

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE and contain batteries No
Kaitsetoru läbimõõt [mm] [max] 12.7 mm
Kaitsetoru läbimõõt [mm] [min] 9 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] [max] 0.5 in
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] [min] 0.35 in
Kaitsetoru materjal AISI 316L
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Pakendi formaat Multipakend
Process connection material AISI 316
Process connection size 1/2
Protsess ühendused sise/välis Isane
Protsess, ühenduse tüüp G
Protsess, ühendused, standardne ISO 228-1-A
REACHi kandidaatainete loend No
Sisestuse tüüp Fikseeritud
Sisestuspikkus [mm] 100 mm
Sisestuspikkus [tolli] 3.94 in
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 392 °F
Toote nimetus Temperatuuriandur
Tootele kasutamiseks MBT 5111
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 120-780-100-3
Tüüp MBT 120
UK RoHS compliance Out of scope
Ühenduse materjal AISI 316
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality