RMT-24 T.THERM., Mechanical Dial Thermostat

087N1197

RMT24T, elektromehaaniline ruumitermostaat kiirendiga, termomeetri ja öise temp. langetusega, kasutamiseks 24V süsteemis SPDT tüüpi kontaktidega

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.154 Kilogram
Netokaal 0.148 Kilogram
Volume 0.325 Liter
EAN 5702420019192

 

Category name Mechanical Dial Thermostat
Description RMT24T, elektromehaaniline ruumitermostaat kiirendiga, termomeetri ja öise temp. langetusega, kasutamiseks 24V süsteemis SPDT tüüpi kontaktidega
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantii [Year] 2
Hüsterees [°C] [Max] 1 °C
In scope of WEEE Yes
Kiirendi Jah
Kõrgus [mm] 80 mm
Laius [mm] 80 mm
REACHi kandidaatainete loend No
Seadme etikett Yes
Sisseehitatud termomeeter Jah
Soojuskandja A
Sügavus [mm] 40 mm
Temperatuur [°C] [Max] 30 °C
Temperatuur [°C] [Min] 8 °C
Toitepinge [V] AC 24 V
Toote kirjeldus RMT-24 T.THERM.
Tooterühm Electro mechanical room thermostat
Tüüp RMT24
Väljundi relee induktiivne reiting [A] 4 A
Väljundi relee takistuslik reiting [A] 10 A
Öine temperatuurilangus Jah

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality