ESMU-250, Pt 1000

087B1181

ESMU-250, Pt 1000, uputatav andur, 250 mm, vask

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.167 Kilogram
Netokaal 0.166 Kilogram
Volume 0.371 Liter
EAN 5702421064504

 

Ajakonstant 2 s (vesi), 7 s (õhk)
Contain batteries No
Description ESMU-250, Pt 1000, uputatav andur, 250 mm, vask
Elektriühenduste klemmid Klemmikork kahe juhtme jaoks, kaablisisend PG9, tarnitakse koos tootega
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Korpuse kaitseaste IP54
Korpuse materjal Vask
Materjal COPPER
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon G1/2A ja seib (tarnitakse koos tootega)
REACHi kandidaatainete loend No
Seadme etikett Yes
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 140 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm] 6.6 mm
Temperatuurianduri pikkus [mm] 250 mm
Temperatuuriandurite tüüp Pt 1000
Tooterühm Sensors
Tüüp ESMU-250

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality