Temperatuuriandur, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A

084Z8156

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 600, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Tootesari Slim, Elektriühenduse suurus: Pg 13.5

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.988 Kilogram
Netokaal 0.93 Kilogram
Volume 0.891 Liter
EAN 5702423100712

 

Anduri sisu Vahetatav
Andurielemendi standard EN 60751
Andurielemendi takistus [Ohm] 100
Andurielemendi tolerants Klass B
Andurielemendi tüüp Pt
Andurielement [tk] 1 tükki
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektriühendus Tootesari Slim
Elektriühenduse suurus Pg 13.5
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Juhtmed [tk] 2 tükki
Kaitsetoru läbimõõt [mm] [max] 24 mm
Kaitsetoru läbimõõt [mm] [min] 14 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] [max] 0.95 in
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] [min] 0.55 in
Kaitsetoru materjal AISI 316 Ti
Klemmide arv [tk] 3 tükki
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Korpuse standard IP IP65
Lisapikkus [mm] 50 mm
Lisapikkus [tolli] 1.97 in
Pakendi formaat Multipakend
Process connection material Roostevaba teras
Process connection size 3/4
Protsess ühendused sise/välis Isane
Protsess, ühenduse tüüp G
Protsess, ühendused, standardne ISO 228-1-A
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Sisestuse tüüp Fikseeritud
Sisestuspikkus [mm] 300 mm
Sisestuspikkus [tolli] 11.81 in
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 600 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 1112 °F
Toote nimetus Temperatuuriandur
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 5116-S001-300-10-0000
Tüüp MBT 5116
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Välisõhu temperatuur, max [°C] 75 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 167 °F
Väljundsignaal Ohm
Ühenduse materjal AISI 316 Ti
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality