MBT 150, 200 mm, MBT 150-000-200-0

084Z8073

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Elektriühenduse suurus: 4 kontaktiga, Tootele kasutamiseks: MBT 5250

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.021 Kilogram
Netokaal 0.017 Kilogram
Volume 0.15 Liter
EAN 5702423088560

 

Andurielemendi standard EN 60751
Andurielemendi takistus [Ohm] 100
Andurielemendi tolerants Klass B
Andurielemendi tüüp Pt
Andurielement [tk] 1 tükki
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektriühendus Angular connector
Elektriühendus, standardne EN 175301-803-A
Elektriühenduse suurus 4 kontaktiga
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Juhtmed [tk] 2 tükki
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 6 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.24 in
Klemmide arv [tk] 3 tükki
Kogus vastavalt pakendi formaadile 60 tükki
Korpuse standard IP IP00
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Sisestuse tüüp Fikseeritud
Sisestuspikkus [mm] 200 mm
Sisestuspikkus [tolli] 7.87 in
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 392 °F
Toote nimetus Temperature sensor insert
Tootele kasutamiseks MBT 5250
Tooterühm Accessories, sensors
Tüübinimetus MBT 150-000-200-0
Tüüp MBT 150
UK RoHS compliance Out of scope
Väljundsignaal Ohm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality